Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

更好的质量

为我们的客户提供高质量是我们的座右铭!

奥地利品质

来自Meusburger的高品质标准件为冲压、注塑模具以及工装夹具制造提供可靠的基础。

高品质原材料

并非所有钢材都是一样的。

这是我们只选择口碑最好的知名钢铁厂成作为我们的供应商的原因。只有最好的原材料才能保障产品优异的品质。客户是我们优质原材料的最终受益人

Tagellager
进货检验

需要对质量进行检查

我们自主进行光谱分析以及强度和硬度测试,来检查材料的机械和化学特性。只有无瑕疵的材料才能通过我们的质量检测。

Qualitätskontrolle
去应力热处理

通过去应力热处理减少变形发生

所有钢种都经过热处理以消除应力,从而为减少变形和提高加工平滑度创造最佳条件。

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
生产部

精密生产

我们先进的生产工艺进一步保证了产品的精度和尺寸准确性。

Präzise Fertigung
最后检查

最终质量检查

通过蔡司测量仪进行测量,可确保公差不超过 0.003 毫米。

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。