Ürünler 1

ADP
l
b
h
HWS 190/Set
180
148
155

detaylar

Product description

  • Consisting of HWS 190, HWS 1902 and HWS 1905
  • Enables the clamping of blade ejectors
  • Enables efficient clamping for the grinding of standard ejectors,
    ejector sleeves and round and square cutting punches
  • Measurement possible during clamping

Material

  • 1.2379

Application

  • Clamping range A: for ø 0.5 mm to ø 6 mm
  • Clamping range B: for ø 3 mm to ø 20 mm

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HWS 190/Set Set: Çoklu V-blok Ürün tek görseli

HWS 190/Set

Set: Çoklu V-blok

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.