Ürünler 6

ADP
Tip
Çıkış [W]
n max. [min-1]
İçeriği ayarla
GESM 2320/Set-1
Set-1
140
50000
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
GESM 2320/Set-2
Set-2
200
50000
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
GESM 2320/Set-3
Set-3
140
50000
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
GESM 2320/Set-4
Set-4
200
50000
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
GESM 2320/Set-5
Set-5
140
50000
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
GESM 2320/Set-6
Set-6
200
50000
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30

detaylar

Ürün açıklaması

  • Highest power delivery thanks to brushless motor
  • Available in different combinations
  • Optionally 140W or 200W
  • On/off button on the motor for easy handling
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.