Ürünler 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Ağırlık [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

detaylar

Ürün açıklaması

  • Optimal for MFH Lever dial indicators and MUA Dial indicators
  • Flatness of measuring surface is 0.002 mm
  • With fine adjustment
  • Chrome-plated arm with rough adjustment

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MAU 1220/300 x 200 Hassas kompratör standı, doğal granit Ürün tek görseli

MAU 1220/300 x 200

Hassas kompratör standı, doğal granit

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.