Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Stała dostępność produktów

Magazyn normaliów o powierzchni 18 000 m² stanowi gwarancję ciągłej dostępności naszych produktów.

Natychmiastowa realizacja zamówień

W centrali naszej firmy dysponujemy obszernym zapleczem do przechowywania gotowych części oraz materiałów surowych. Dzięki tak dużej powierzchni magazynowej przeznaczonej dla artykułów z branży budowy form i narzędzi, możemy zagwarantować naszym klientom 98% dostępności produktów.

100%

własnej produkcji płyt

∼ 100 000

artykułów w asortymencie

98%

dostępności towarów bezpośrednio z magazynu

72

krajów obsługiwanych w 2025 r.

Meusburger oferuje

  • wysoki wskaźnik dostępności produktów katalogowych, dzięki największemu centralnemu magazynowi elementów znormalizowanych
  • dostawy bez kosztów przewozu (DAP) wszystkich produktów na terenie Europy (patrz OWSiD)
  • najszybszą możliwą realizację dostaw dzięki zoptymalizowanym procesom logistycznym i transportowym
  • funkcję śledzenia przesyłek za pośrednictwem portalu Meusburgera

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.
Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

Dzięki 18 000 m² powierzchni magazynowej zapewniamy najkrótsze terminy dostaw

Niemal wszystkie produkty na naszym portalu są dostępne bezpośrednio z magazynu. Umożliwia to ich natychmiastowe komisjonowanie i wysyłkę za pośrednictwem sieci partnerów logistycznych. Dzięki zoptymalizowanym procesom i stałym umowom z naszymi przewoźnikami, klienci korzystają z najwyższej klasy usług związanych z zamawianiem i dostawą. Zamówienia składane dziś są natychmiast przekazywane do realizacji. Oznacza to oszczędność czasu i szybką realizację projektów.

Jeśli zamówienie zostanie przyjęte w określonym poniżej czasie, przesyłka będzie wysłana jeszcze tego samego dnia. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Kraje UEPozostałe krajeWyjątki
Przesyłka standard15:4514:0012:30 (RS)
13:00 (CH)
13:30 (AT, HR, BG)
Przesyłka ekspres15:4514:00
Paleta standard13:3012:3009:30 (RS, BA, MK)
12:30 (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Paleta ekspres09:30–12:30 (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.
Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Rozwijamy się z myślą o naszych klientach

Aby zagwarantować stałą dostępność towarów również w przyszłości, znacznie zwiększyliśmy wydajność naszego magazynu. Wdrożenie zautomatyzowanego magazynu drobnych części zoptymalizowało i przyspieszyło nasze procesy logistyczne. Dzięki temu możemy pozostać wierni naszemu zobowiązaniu i zapewnić naszym klientom stałą dostępność produktów.


 
Opcje magazynowania gotowych części

Automatyczny magazyn małych części

Zautomatyzowany magazyn małych części obejmuje 63 000 miejsc składowania. Towary są pobierane za naciśnięciem przycisku i wysyłane stamtąd na cały świat w najkrótszym możliwym czasie.

Automatyczny magazyn małych części

Manualny magazyn małych części

W magazynie tym przechowywane są części, które ze względu na określone parametry nie mogą być przechowywane w automatycznym magazynie małych części.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Magazyn płyt

W naszym magazynie płyt znajduje się około 25 000 artykułów. Wszystkie płyty ważące mniej niż 30 kg są przechowywane na przestronnych półkach, natomiast płyty o większej wadze, w specjalnych sektorach bezpośrednio na podłodze.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Opcje magazynowania materiału surowego

Magazyn wysokiego składowania

Trzy magazyny wysokiego składowania o łącznej pojemności około 6 000 miejsc zapewniają szybki dostęp do odpowiedniego produktu.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Magazyn zewnętrzny

Materiały surowe przeznaczone do dalszej obróbki, przechowujemy na zewnątrz, na specjalnie do tego celu przeznaczonej powierzchni ok. 25 000 m².

Tagellager
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.