Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Ständige Verfügbarkeit

Durch das 18.000 m² große Normalienlager garantieren wir ständige Verfügbarkeit.

Heute bestellt – sofort ausgeliefert

Zentral an unserem Hauptsitz gelegen stehen uns weitreichende Lagermöglichkeiten sowohl für Fertigteile als auch für Vormaterial zur Verfügung. Dank dieser Flächen für Produkte rund um den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau können wir unseren Kunden eine Verfügbarkeit von 98 % garantieren.

 

100 %

Eigenfertigung der Platten

∼ 100.000

Artikel im Sortiment

98 %

Verfügbarkeit ab Lager

72

Länder im Jahr 2025 beliefert

Meusburger bietet Ihnen

  • Hohe Verfügbarkeit der Produkte durch das größte zentrale Normalienlager
  • Frachtkostenfreie Lieferungen (DAP) aller Produkte innerhalb Europas (siehe AVLB)
  • Schnellstmögliche Zustellung durch optimierte Logistik- und Transportprozesse
  • Sendungsverfolgungsservice über das Meusburger Portal

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.
Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

18.000 m² Lagerfläche für kürzeste Lieferzeiten

Nahezu alle Artikel in unserem Portal sind sofort abrufbar, werden in kürzester Zeit kommissioniert und gehen über bestens vernetzte Logistikpartner auf den Weg zu Ihnen. Durch optimale Prozesse und feste Vereinbarungen mit unseren Versandpartnern profitieren Sie als Kunde von erstklassigem Bestell- und Lieferservice. Was Sie heute bestellen, geht sofort in den Versand. Sie verlieren keine Zeit und können Ihre Projekte schnellstmöglich umsetzen.

Wird Ihre Bestellung bis zum angegebenen Zeitpunkt erfasst, verlässt Ihre Lieferung noch am selben Tag unser Haus. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.

 

EUDrittlandAusnahmen
Paket Standard15:45 Uhr14:00 Uhr12:30 Uhr (RS)
13:00 Uhr (CH)
13:30 Uhr (AT, HR, BG)
Paket Express15:45 Uhr14:00 Uhr
Palette Standard13:30 Uhr12:30 Uhr09:30 Uhr (RS, BA, MK)
12:30 Uhr (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Palette Express09:30 Uhr–12:30 Uhr (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.
Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Wachsen für unsere Kunden

Um auch in Zukunft die ständige Verfügbarkeit der Waren zu garantieren, haben wir unser Fassungsvermögen im Lager deutlich erhöht. Durch die Realisierung eines automatischen Kleinteilelagers wurden unsere Logistikprozesse optimiert und beschleunigt. Das gibt uns die Möglichkeit, unserem Versprechen treu zu bleiben und Produkte wie gewohnt ständig verfügbar zu halten.


 
Lagermöglichkeiten für Fertigteile

Automatisches Kleinteilelager

Das automatische Kleinteilelager verfügt über 63.000 Stellplätze. Die Ware kommt per Knopfdruck zur Kommissionierung und wird von dort in kürzester Zeit in die ganze Welt versendet.

Person bei der Kommissionierung eines Führungselements im automatischen Kleinteilelager bei Meusburger.

Manuelles Kleinteilelager

In diesem Lager werden Teile aufbewahrt, die aufgrund bestimmter Parameter nicht sinnvoll im automatischen Kleinteilelager untergebracht werden können.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Plattenlager

Circa 25.000 Artikel befinden sich in unserem Plattenlager. Alle Platten unter 30 kg werden in weiträumige Regale einsortiert, die schwereren werden in speziellen Bereichen auf dem Boden gelagert.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager – schneller Versand bei ständiger Lagerverfügbarkeit.

 
Lagerflächen für Vormaterial

Hochregallager

Drei Hochregallager mit einer Gesamtkapazität von rund 6.000 Lagerplätzen sorgen für ständige Verfügbarkeit.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Außenlager

In unserem Außenlager liegen auf rund 25.000 m² verschiedene Rohmaterialien für die weitere Verarbeitung bereit.

Luftaufnahme des Meusburger Außenlagers mit gestapelten Stahlplatten – zentrales Lager in Wolfurt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.