Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Állandó rendelkezésre állás

18 000 m² alapterületű szabványalkatrész raktárunkkal állandó szállítási készenlétet garantálunk.

Ma rendel – azonnal szállítjuk

Székhelyünk központi elhelyezkedésű, kiterjedt raktárhelyiségei mind a kész alkatrészek, mind az alapanyagok számára rendelkezésre állnak. A szerszám- és gépgyártásnak szentelt területeknek köszönhetően 98%-os rendelkezésre állást tudunk garantálni ügyfeleinknek.

100 %

lapok házon belüli gyártása

∼ 100 000

árucikk a kínálatban

98 %

Rendelkezésre állás raktári készletről

72

országok, ahova 2025-ban szállítottunk

Amit a Meusburger Önnek kínál:

  • Magas termékkínálat a legnagyobb központi szabványos alkatrészraktárnak köszönhetően
  • Díjmentes szállítás (DAP) minden termékre Európán belül (részletek: ÁÉSZF)
  • Leggyorsabb kézbesítés az optimalizált logisztikai és szállítmányozási folyamatoknak köszönhetően
  • Csomagkövető funkció a Meusburger-portálon keresztül

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.
Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

18 000 m² raktárterület a legrövidebb szállítási határidőkért

A portálunk csaknem az összes árucikke azonnal rendelkezésre áll, a legrövidebb időn belül összekészítjük a megrendelést, és a legjobb logisztikai partnerhálózatunkon keresztül küldjük el Önnek. Az optimalizált folyamatoknak és a szállítóinkkal kötött megállapodásoknak köszönhetően Ön mint ügyfél első osztályú rendelési és szállítási szolgáltatásban részesül. Amit ma megrendel, azonnal a kiszállítókhoz kerül. A lehető leggyorsabban meg tudja valósítani projektjeit, hiszen nem veszít időt.

Ha megrendelése a megadott időpontig elkészül, akkor az áru még ugyanazon a napon elhagyja raktárunkat. Részletes információkért kérjük, forduljon értékesítési munkatársainkhoz.

EUHarmadik országKivételek
Standard csomag15:45 óra14:00 óra12:30 óra (RS)
13:00 óra (CH)
13:30 óra (AT, HR, BG)
Expressz csomag15:45 óra14:00 óra
Standard raklap13:30 óra12:30 óra09:30 óra (RS, BA, MK)
12:30 óra (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Expressz raklap09:30 óra–12:30 óra (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.
Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Növekedés az ügyfelekért

Annak érdekében, hogy a jövőben is garantálni tudjuk az áruk folyamatos elérhetőségét, jelentősen megnöveltük raktáraink befogadóképességét. Az automata kisalkatrész-raktár megnyitása optimalizálta és gyorsította logisztikai folyamatainkat. Ez lehetőséget ad arra, hogy hűek maradjunk ígéretünkhöz, és a termékeket a megszokott módon bármikor rendelkezésre bocsássuk.


 
Raktárhelyiségek kész alkatrészeknek

Automata kisalkatrész raktár

Az automata kisalkatrész raktár 63 000 férőhellyel rendelkezik. Az árugyűjtés gombnyomásra történik és onnan a legrövidebb idő alatt eljut a világ bármely részére.

Automata kisalkatrész raktár

Manuális kisalkatrész-raktár

Ez a raktár olyan alkatrészeket tárol, amelyeket bizonyos paraméterek miatt nem lehet ésszerűen az automatizált apróalkatrész-raktárban tárolni.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Lapraktár

Kb. 25 000 árucikk található lapraktárunkban. A 30 kg-nál kisebb lapokat tágas polcokra válogatjuk, míg a nehezebbeket a padlón lévő speciális helyeken tároljuk.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Raktárterületek alapanyagokhoz

Magasraktárak

Három magasraktár gondoskodik az állandó szállítási készenlétről, amelyek teljes kapacitásukkal kb. 6 000 raktárhelyiséggel rendelkeznek.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Külső raktár

A kb. 25 000 m² területű külső raktárunkban különböző nyersanyagok várják a további feldolgozást.

Tagellager
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.