Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Stalnu dostupnost

Uz skladište standardnih delova površine 18.000 m² garantujemo stalnu dostupnost.

Danas poručeno – odmah otpremljeno

U centrali našeg sedišta na raspolaganju imamo široke mogućnosti skladištenja, kako za gotove komponente, tako i za poluproizvode. Zahvaljujući velikom lageru proizvoda za izradu alata za brizganje, štancovanje kao i za mašinogradnju*, kupcima možemo garantovati dostupnost od 98 %.

100 %

sopstvena proizvodnja ploča

∼ 100.000

proizvodi u asortimanu

98 %

dostupnost sa zaliha*

72

zemlje u koje je isporučivano 2025

Meusburger nudi

  • Visoka dostupnost proizvoda sa našeg najvećeg centralnog skladišta standardnih delova
  • Isporuka* bez troškova transporta (DAP) za sve proizvode unutar Evrope (vidi Opšti uslovi prodaje i isporuke)
  • Najbrža dostava uz optimizovane logističke i transportne procese
  • Sistem za praćenje statusa isporuke preko Meusburger portala

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.
Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

18.000 m² prostora za skladištenje za najkraćI rok isporuke

Gotovo svi artikli na našem portalu dostupni su odmah, biraju se u vrlo kratkom roku i šalju vam se preko dobro povezanih logističkih partnera. Optimalnim procesima i uz stabilne dogovore sa našim distributerskim partnerima, kao kupac koristite prednosti prvoklasne usluge naručivanja i isporuke. Šta danas naručite, odmah se šalje kao pošiljka. Ne gubite vreme i svoje projekte možete ostvariti u najkraćem roku.

Ako je vaša porudžbina evidentirana do navedenog vremena, vaša isporuka će istog dana izaći iz našeg preduzeća. Za detaljne informacije kontaktirajte naše odeljenje prodaje.

EUTreće zemljeIzuzeci
Standardni paket15:45 sati14:00 sati12:30 sati (RS)
13:00 sati (CH)
13:30 sati (AT, HR, BG)
Ekspresni paket15:45 sati14:00 sati
Standardna paleta13:30 sati12:30 sati09:30 sati (RS, BA, MK)
12:30 sati (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Ekspres paleta09:30 sati–12:30 sati (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.
Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Rastemo za naše kupce

Da bismo i u budućnosti mogli garantovati stalnu dostupnost robe, značajno smo povećali količinu robe u skladištu. Realizacijom automatizacije skladišta sitnih delova, naši logistički procesi su optimizovani i jednoobrazni. To nam pruža mogućnost da se pridržavamo svojih dogovora i da proizvode, kao i uvek, držimo stalno dostupnim.


 
Mogućnost skladištenja za gotove delove

Automatizovano skladište malih delova

Automatizovano skladište sitnih delova ima preko 63.000 magacinskih polja . Roba preko pritiska na dugme dospeva na izbor i u najkraćem roku se šalje širom sveta.

Automatizovano skladište malih delova

Ručno skladište sitnih delova

U ovom skladištu se čuvaju delovi koji zbog određenih parametara ne mogu biti smješteni u automatizovano skladište malih delova.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Skladište ploča*

Oko 25.000 artikala se nalazi u našem skladištu ploča*. Sve ploče* ispod 30 kg se razvrstavaju na prostrane police, a teže se u posebnim zonama stavljaju na tlo.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Površine za skladištenje za poluproizvode

Viosko regalno skladište

Viosko regalno skladište sa ukupnim kapacitetom od 6000 mesta za skladištenje obezbeđuju stalnu dostupnost.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Spoljnje skladište

U našem spoljnem skladištu od 25.000 m² nalaze se različite sirovine spremne za dalju obradu.

Tagellager