Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Sürekli bulunabilirlik

Standart 18.000 m²'lik parça depomuz sayesinde sürekli kullanılabilirliği garanti ediyoruz.

Bugün sipariş verildi– hemen gönderildi

Hem bitmiş parçalar hem de birincil malzemeler için merkezimizde bulunan kapsamlı depolama seçeneklerine sahibiz. Kalıp ve fikstür yapımı alanındaki ürünler için tüm depolama alanımız sayesinde müşterilerimize 98% bulunabilirlik garantisi verebiliyoruz.

100%

plakaların kurum içi üretimi

∼ 100.000

portföydeki ürünler

98%

stoktan temin edilebilirlik

72

2025'te tedarik edilen ülkeler

Meusburger size şunları sunar

  • En büyük merkezi standart parça deposu sayesinde ürünlerinin yüksek düzeyde bulunabilirliği
  • Avrupa içindeki tüm ürünler için navlun ücreti alınmayan teslimatlar (bknz GTC)
  • Optimize edilmiş lojistik ve nakliye süreçleri sayesinde mümkün olan en hızlı teslimat
  • Meusburger portal aracılığı ile takip servisi

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.
Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

Kısa teslim süreleri için 18.000 m² depolama alanı

Portalımızda neredeyse tüm ürünler stokta mevcuttur, mümkün olan en kısa sürede toplanır ve optimum ağa sahip lojistik ortaklarımız aracılığıyla size gönderilir. Optimum süreçlerimiz ve nakliye ortaklarımızla yaptığımız sağlam anlaşmalar sayesinde birinci sınıf sipariş ve teslimat hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bugün sipariş ettiğiniz ürün hemen gönderilir. Zaman kaybetmezsiniz ve projelerinizi mümkün olan en kısa sürede hayata geçirebilirsiniz.

Siparişiniz belirtilen saate kadar bize ulaşırsa, ürünleriniz aynı gün gönderilecektir. Detaylı bilgi için lütfen satış departmanımızla iletişime geçin.

ABÜçüncü ülkeİstisnalar
Standart paket15:4514:0012:30 (RS)
13:00 (CH)
13:30 (AT, HR, BG)
Ekspres paket15:4514:00
Standart palet13:3012:309:30 (RS, BA, MK)
12:30 (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Ekspres palet9:30–12:30 (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.
Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Müşterilerimiz için büyüyoruz

Gelecekte malların sürekli bulunabilirliğini garanti etmeye devam etmek için depodaki kapasitemizi önemli ölçüde arttırdık. Lojistik süreçlerimiz otomatik bir küçük parça deposunun inşa edilmesiyle optimize edildi ve hızlandırıldı. Bu bize sözümüze sadık kalma ve ürünlerimizi sürekli olarak hazır tutmaya devam etme fırsatı veriyor.


 
Bitmiş parçalar için depo seçenekleri

Otomatik küçük parça deposu

Otomatik küçük parça deposunda şu anda 63.000 depolama alanı bulunmaktadır. Ürünler bir düğmeye basılarak sipariş toplamaya gönderilir ve oradan dünyanın her yerindeki müşterilere mümkün olan en kısa sürede sevk edilir.

Otomatik küçük parça deposu

Manuel küçük parça deposu

Belirli parametreler nedeniyle otomatik küçük parça deposunda mantıklı bir şekilde depolanamayan parçalar bu depoda saklanır.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Plaka deposu

Plaka depomuzda yaklaşık 25.000 ürün depolanmaktadır. Ağırlığı 30 kg’dan az olan tüm plakalar geniş raflarda sıralanır, daha ağır plakalar zemindeki özel alanlarda saklanır.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Birincil malzeme için depolama alanı

Yüksek raflı depolar

Toplam kapasitesi yaklaşık 6.000 depolama alanı olan üç yüksek raflı depo, sürekli kullanılabilirlik sağlar.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Açık depolama alanı

Ayrıca, yaklaşık 25.000 m²’lik açık hava depolama alanımızda daha ileri işlemler için çeşitli hammaddeler mevcuttur.

Tagellager
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.