Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

持续、稳定的供货能力

我们的标准件仓库面积达 18,000 m²,可保证持续供货。

今天订购 — 即刻发货

总部中央仓库,来存放成品和主要原料。由于我们在模具和夹具制造领域拥有充足的产品存储空间,我们可以保证客户 98% 的产品现货可供

100%

自产板材

∼ 100.000

系列产品

98%

现货供应

76

2024 年供应的国家

Meusburger 为您提供

  • 拥有最大的中央标准件仓库,产品的现货率高
  • 所有产品在欧洲境内交货免运费(DAP)(见 GTC
  • 优化的物流和运输流程实现快速交付
  • Meusburger官网货物跟踪服务

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

18,000 m² 的存储空间可缩短交货期

我们门户中的几乎所有产品都有现货,可在最短时间内分拣,并通过优秀的物流网络发送给您。通过我们的最佳流程以及与运输合作伙伴的良好协议,您可以享受到一流的订购和配送服务。您今天订购的产品将立即发货。您不会耽误任何时间,可以尽快实施您的项目。

如果在指定时间收到您的订单,您的货物将在当天发出。请与我们的销售部门联系,了解详细情况。

EU第三国例外情况
标准包裹4:00 p.m.2:00 p.m.12:30 p.m. (RS)
01:00 p.m. (CH)
1:30 p.m. (AT, HR, BG)
快递包裹4:00 p.m.2:00 p.m.
标准托盘1:30 p.m.12:30 p.m.9:30 a.m. (RS, BA, MK)
12:30 p.m. (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
快递托盘9:30 a.m.12:30 p.m. (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

为客户发展

为了在未来继续保证货物的持续供应,我们大幅提高了仓库的容量。通过建造一个自动化的小部件仓库,我们的物流流程得到了优化和加速。由此我们信守承诺,继续保持产品的持续可供。


 
成品部件仓库选择

自动化小部件仓库

自动化小部件仓库目前有 63,000 个存储空间。只需按下按钮,货物就会被送往订单分拣处,并在最短时间内从那里发往世界各地的客户。

自动化小部件仓库

人工小型零部件仓库

因某些参数而无法合理存放在自动小部件仓库的部件会存放在这个仓库。

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

板材仓库

我们的板材仓库储存了约 25,000 件物品。所有重量小于 30 公斤的板材都分类存放在宽敞的货架上,较重的板材则存放在地面上的特殊区域。

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
主要材料的存储空间

高架仓库

三个高架仓库的总容量约为 6000 个存储空间,可确保持续、稳定的供货能力。

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

室外储存区

此外,在公司约 25,000 平方米的室外仓储区内,还有各种原材料可供进一步加工。

Tagellager

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车