Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Stalna razpoložljivost

Z velikostjo skladišča 18 000 m² za normalije zagotavljamo stalno razpoložljivost.

Danes naročeno – takoj odpremljeno

Na sedežu podjetja imamo obsežne skladiščne prostore za končne dele in osnovne materiale. Skladiščne površine za izdelke v orodjarstvu in strojegradnji, lahko našim strankam zagotavljamo 98-odstotno razpoložljivost.

100%

lastna proizvodnja plošč

∼ 100.000

artiklov v prodajnem programu

98%

razpoložljivost

72

oskrbovanih držav v letu 2025

Meusburger vam nudi

  • Stalno razpoložljivost izdelkov iz največjega centralnega skladišča normalij
  • Brezplačne dobave (DAP) vseh izdelkov po Evropi (glej Splošni prodajni in dobavni pogoji)
  • Najhitrejša dostava z optimiziranimi logističnimi in transportnimi procesi
  • Sledenje pošiljkam na portalu Meusburger

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.
Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

18.000 m² skladiščnih površin za najkrajši čas dobave

Skoraj vsi naši izdelki v našem portalu so takoj dobavljivi in odpremljeni v najkrajšem možnem času ter se podajo na pot k vam prek logističnih partnerjev, ki so del odlično razvite logistične mreže. Zaradi optimiziranih postopkov in fiksnih dogovorov z našimi partnerji za dostavo ste kot stranka deležni prvovrstnih storitev naročanja in dostave. Danes naročeni izdelki se odpremijo takoj. Tako ne izgubljate dragocenega časa in lahko vaše projekte izvedete v najkrajšem času.

Če bo vaše naročilo evidentirano do navedenega časa, bo pošiljka odšla iz naših prostorov še isti dan. Za podrobnejše informacije se obrnite na naš prodajni oddelek.

EUTretje državeIzjeme
Standardni paket15:4514:0012:30 (RS)
13:00 (CH)
13:30 (AT, HR, BG)
Ekspresna dostava15:4514:00
Standardna paleta13:3012:3009:30 (RS, BA, MK)
12:30 (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Ekspresna paleta09:30–12:30 (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.
Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Rast za naše stranke

Da bi lahko tudi v prihodnje zagotavljali stalno razpoložljivost izdelkov, smo skladiščne kapacitete znatno povečali. Z realizacijo avtomatiziranega skladišča drobnih izdelkov smo optimizirali in pohitrili naše logistične procese. To nam omogoča, da ostanemo zvesti svoji obljubi in da so izdelki na voljo ves čas kot običajno.


 
Možnosti skladiščenja za gotove izdelke

Avtomatsko skladišče drobnih delov

Avtomatsko skladišče drobnih delov razpolaga z več kot 63 000 skladiščnimi mesti. Blago se s pritiskom na gumb pošlje v oddelek za obdelavo naročil, od tam pa se v najkrajšem možnem času odpošlje po vsem svetu.

Avtomatsko skladišče drobnih delov

Ročno skladišče drobnih delov

V tem skladišču se skladiščijo deli, ki jih zaradi določenih parametrov ni mogoče skladiščiti v avtomatskem skladišču drobnih delov.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Skladišče plošč

V našem skladišču plošč je več kot 25 000 izdelkov. Vse plošče s težo manj kot 30 kg se shranjujejo v prostornih regalih, težje pa na tleh v posebnih območjih skladišča.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Skladiščni prostori za skladiščenje osnovnega materiala

Visokoregalno skladišče

Tri visokoregalna skladišča s skupno skladiščno kapaciteto približno 6 000 skladiščnih mest zagotavljajo stalno razpoložljivost.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Zunanje skladišče

Različne surovce, namenjene za nadaljnjo obdelavo, skladiščimo v našem zunanjem skladišču na 25 000 m².

Tagellager