Kommissionierung im Meusburger Plattenlager – ständige Verfügbarkeit durch zentrales Normalienlager.

Disponibilitate permanentă

Prin depozitul de 18.000 m² de tipizate garantăm o disponibilitate permanentă.

Comandat astăzi – livrat imediat

La sediul nostru central, dispunem de posibilități extinse de depozitare atât pentru piesele finite, cât și pentru materialele brute. Datorită acestor suprafețe pentru produse pentru execuția de matrițe, ștanțe, mașini și dispozitive putem garanta clienților noștrio disponibilitate de 98%.

100%

producție proprie de plăci

∼ 100.000

articole în sortiment

98%

disponibilitate din depozit

72

tările în care s-a livrat în anul 2025

Meusburger vă oferă

  • Disponibilitate mare a articolelor datorită celui mai mare depozit central de piese standard
  • Livrări gratuite (DAP) a tuturor produselor în Europa (consultați Termeni și condiții generale de vânzare și livrare)
  • Cele mai rapide livrări datorită proceselor de logistică și transport optimizate
  • posibilitate de urmărire a livrărilor prin Meusburger Portal

Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.
Person bereitet Pakete im zentralen Meusburger Normalienlager für den Versand vor.

18.000 m² suprafață de depozitare pentru cele mai scurte durate de livrare

Aproape toate articolele noastre din portalul nostru pot fi selectate imediat, acestea sunt ridicate în cel mai scurt timp posibil și pleacă spre dvs. prin intermediul partenerilor logistici. Prin procese optime și acorduri stabilite cu partenerii noștri de vânzări, puteți profita de serviciul nostru de comandă și livrare de primă clasă. Comanda dvs. de astăzi va fi pregătită imediat pentru livrare. Nu pierdeți timp și puteți să vă realizați proiectele cât mai rapid.

Îndată ce comanda dvs a fost plasată până la ora indicată, se face expedierea comenzii în aceeaşi zi. Pentru orice detaliu vă rugăm să ne contactaţi direct.

UEȚară terțăExcepții
Pachet standardora 15:45ora 14:00ora 12:30 (RS)
ora 13:00 (CH)
ora 13:30 (AT, HR, BG)
Pachet Expressora 15:45ora 14:00
Palet standardora 13:30ora 12:30ora 09:30 (RS, BA, MK)
ora 12:30 (IT, BG, GR, HU, HR, MD, RO, SK, SI, IE)
Palet expressora 09:30–ora 12:30 (DE)

Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.
Versandbereite Paletten im zentralen Meusburger Normalienlager. Im Hintergrund Kommissionierung einer Bestellung.

Dezvoltare pentru clienții noștri

Pentru a garanta pe viitor disponibilitatea permanentă a mărfurilor, am mărit capacitatea noastră din depozit. Realizarea unui depozit automatizat de piese mici a optimizat și accelerat procesele noastre logistice. Acest lucru ne oferă posibilitatea de a ne respecta promisiunea și de a menține produsele disponibile în orice moment, așa cum v-am obișnuit.


 
Posibilități de livrare pentru piesele finite

Depozit automat pentru articole mici

Depozitul automatizat de piese mici are 63.000 de spații de depozitare. prin simpla apăsare a unui buton, mărfurile sunt trimise la departamentul de transport și de acolo sunt expediate în întreaga lume în cel mai scurt timp posibil.

Depozit automat pentru articole mici

Depozit manual de piese mici

Piesele care nu pot fi depozitate în mod rezonabil în depozit automat pentru articole mici din cauza anumitor parametri sunt depozitate în acest depozit.

Person bei der Kommissionierung im manuellen Kleinteilelager bei Meusburger.

Depozit de plăci

În depozitul nostru de plăci se află aprox. 25.000 de articole. Toate plăcile care cântăresc mai puțin de 30 kg sunt sortate pe rafturi spațioase, în timp ce cele mai grele sunt depozitate în zone speciale pe podea.

Meusburger Mitarbeiter arbeiten im Plattenlager –

 
Suprafețe de depozitare pentru materialul brut

Depozit vertical

Depozitul vertical cu o capacitate totală de aproximativ 6.000 de spații de depozitare asigură o disponibilitate permanentă.

Hochregallager mit 6000 Lagerplätzen im zentralen Normalienlager von Meusburger in Wolfurt.

Depozit exterior

În depozitele noastre exterioare se află alte materiale brute diferite, pe o suprafață de aproximativ 25.000 m², care sunt disponibile pentru o prelucrare ulterioară.

Tagellager
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.