Izdelek 1

ADP
Tip
Vsebina kompleta
V 20857/EZ-Set-1
Dodatek za električarje
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Praktični prosojni dozirnik
  • Vrtljivi pokrov z odprtino za odstranjevanje posameznih votlic
  • Območje stiskanja od 0,08-16 mm²

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

Vsebina kompleta

  • 0,50 mm² – 50 kos.
  • 0,75 mm² – 100 kos.
  • 1,00 mm² – 100 kos.
  • 1,50 mm² – 100 kos.
  • 2,50 mm² – 50 kos.
V 20857/EZ-Set-1 Votlice Posamična slika izdelka

V 20857/EZ-Set-1

Votlice

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge