Artikel 1

ADP
Typ
Setinhalt
V 20857/EZ-Set-1
Elektrikerzubehör
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Details

Produktbeschreibung

  • Praktische durchsichtige Spenderbox
  • Drehbare Abdeckung mit Öffnung zur Entnahme von einzelnen Aderendhülsen
  • Crimpbereich von 0,08–16 mm²

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

Setinhalt

  • 0,50 mm² – 50 Stk.
  • 0,75 mm² – 100 Stk.
  • 1,00 mm² – 100 Stk.
  • 1,50 mm² – 100 Stk.
  • 2,50 mm² – 50 Stk.
V 20857/EZ-Set-1 Aderendhülsen Produkt Einzelbild

V 20857/EZ-Set-1

Aderendhülsen

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.