Είδος 1

ADP
Τύπος
Περιεχόμενα σετ
V 20857/EZ-Set-1
Αξεσουάρ ηλεκτρολόγου
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Πρακτικό διαφανές κουτί διανεμητή
  • Περιστρεφόμενο κάλυμμα με άνοιγμα για την αφαίρεση μεμονωμένων ακροχιτωνίων καλωδίων
  • Περιοχή πτύχωσης 0,08–16 mm²

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

Περιεχόμενα σετ

  • 0,50 mm² – 50 τεμ.
  • 0,75 mm² – 100 τεμ.
  • 1,00 mm² – 100 τεμ.
  • 1,50 mm² – 100 τεμ.
  • 2,50 mm² – 50 τεμ.
V 20857/EZ-Set-1 Ακροχιτώνια καλωδίων Εικόνα προϊόντος

V 20857/EZ-Set-1

Ακροχιτώνια καλωδίων

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;

Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.

Προτείνεται για εσάς
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.