WZF 175994
3D - torusfräs i hårdmetall, för hårdbearbetning, friställd
Artikel 6
| |
ADP
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 175994/ 3/ 16/0,15
|
|
3
|
0.15
|
7
|
64
|
0.6
|
2.9
|
16
|
6
|
|
WZF 175994/ 4/ 21/0,2
|
|
4
|
0.2
|
7
|
64
|
0.8
|
3.9
|
21
|
6
|
|
WZF 175994/ 6/ 31/0,3
|
|
6
|
0.3
|
7
|
70
|
1.2
|
5.8
|
31
|
6
|
|
WZF 175994/ 8/ 41/0,4
|
|
8
|
0.4
|
7
|
78
|
1.6
|
7.8
|
41
|
8
|
|
WZF 175994/10/ 51/0,5
|
|
10
|
0.5
|
7
|
92
|
2
|
9.8
|
51
|
10
|
|
WZF 175994/12/ 61/0,6
|
|
12
|
0.6
|
7
|
108
|
2.4
|
11.7
|
61
|
12
|
Användning
|
Lämpligt Stål och höglegerat stål |
Inte lämplig Rostfritt stål |
Inte lämplig Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Inte lämplig Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Inte lämplig Special-, super- och titanlegeringar |
Perfekt lämpad Härdat stål och kylt gjutjärn |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lämpligt Stål och höglegerat stål |
Inte lämplig Rostfritt stål |
Inte lämplig Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Inte lämplig Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Inte lämplig Special-, super- och titanlegeringar |
Perfekt lämpad Härdat stål och kylt gjutjärn |
- Perfekt lämpad
- Lämpligt
-
Inte lämplig
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högeffektiv fräs med 7 skär
- HSC-finfräs för högsta prestanda
- Precisionsslipade skär med stabila skärkanter
- Extra korta skär för högsta exaktkhet
- Med högsta precision i µ-området
- Optimal geometri för hårdfräsning
Material
- Hårdmetall, TiAlSiN-belagd
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig