WZF 175994
VHM 3D - torusjyrsin kovajyrsintä, vapautettu
Artikkelit 6
|
|
ADP
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 175994/ 3/ 16/0,15
|
|
3
|
0.15
|
7
|
64
|
0.6
|
2.9
|
16
|
6
|
|
WZF 175994/ 4/ 21/0,2
|
|
4
|
0.2
|
7
|
64
|
0.8
|
3.9
|
21
|
6
|
|
WZF 175994/ 6/ 31/0,3
|
|
6
|
0.3
|
7
|
70
|
1.2
|
5.8
|
31
|
6
|
|
WZF 175994/ 8/ 41/0,4
|
|
8
|
0.4
|
7
|
78
|
1.6
|
7.8
|
41
|
8
|
|
WZF 175994/10/ 51/0,5
|
|
10
|
0.5
|
7
|
92
|
2
|
9.8
|
51
|
10
|
|
WZF 175994/12/ 61/0,6
|
|
12
|
0.6
|
7
|
108
|
2.4
|
11.7
|
61
|
12
|
Käyttö
|
Soveltuu Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Ei sovellu Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Ei sovellu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu täydellisesti Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
|---|---|---|---|---|---|
|
Soveltuu Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Ei sovellu Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Ei sovellu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu täydellisesti Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
- Soveltuu täydellisesti
- Soveltuu
-
Ei sovellu
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Suurtehojyrsin 7:llä leikkuureunalla
- HSC-silitysjyrsin takaa parhaan suorituskyvyn
- Erittäin tarkkaan hiotut terät ja vakaat leikkuureunat
- Erittäin lyhyet leikkuureunat takaavat maksimaalisen tarkkuuden
- Erittäin tarkka µ-alueella
- Optimaalinen geometria kovajyrsintään
Materiaali
- Kovametalli, TiAlSiN-pinnoitettu
Dokumentit
Suosittelemme