Articolo 6

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 175994/ 3/ 16/0,15
3
0.15
7
64
0.6
2.9
16
6
WZF 175994/ 4/ 21/0,2
4
0.2
7
64
0.8
3.9
21
6
WZF 175994/ 6/ 31/0,3
6
0.3
7
70
1.2
5.8
31
6
WZF 175994/ 8/ 41/0,4
8
0.4
7
78
1.6
7.8
41
8
WZF 175994/10/ 51/0,5
10
0.5
7
92
2
9.8
51
10
WZF 175994/12/ 61/0,6
12
0.6
7
108
2.4
11.7
61
12

Utilizzo

Utilizzo
P

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa ad alta prestazione con 7 taglienti
  • Fresa per finitura in HSC per massime prestazioni
  • Taglienti rettificati di precisione con angoli di taglio stabili
  • Taglienti extra corti per la massima precisione
  • Con elevata precisione nell’ordine di micron
  • Geometria ottimale per la fresatura su materiale temprato

Materiale

  • VHM, rivestimento TiAlSiN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.