Artikel 6

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 175994/ 3/ 16/0,15
3
0.15
7
64
0.6
2.9
16
6
WZF 175994/ 4/ 21/0,2
4
0.2
7
64
0.8
3.9
21
6
WZF 175994/ 6/ 31/0,3
6
0.3
7
70
1.2
5.8
31
6
WZF 175994/ 8/ 41/0,4
8
0.4
7
78
1.6
7.8
41
8
WZF 175994/10/ 51/0,5
10
0.5
7
92
2
9.8
51
10
WZF 175994/12/ 61/0,6
12
0.6
7
108
2.4
11.7
61
12

Anwendung

Anwendung
P

Geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Nicht geeignet

Rostfreier Stahl

K

Nicht geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Perfekt geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Nicht geeignet

Rostfreier Stahl

Nicht geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Perfekt geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Hochleistungs-Fräser mit 7 Schneiden
  • HSC-Schlichtfräser für höchste Performance
  • Feinstgeschliffene Schneiden mit stabilen Schneidkanten
  • Extra kurze Schneiden für höchste Genauigkeit
  • Mit höchster Präzision im µ-Bereich
  • Optimale Geometrie zum Hartfräsen

Material

  • VHM, TiAlSiN-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.