Artykuły 6

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 175994/ 3/ 16/0,15
3
0.15
7
64
0.6
2.9
16
6
WZF 175994/ 4/ 21/0,2
4
0.2
7
64
0.8
3.9
21
6
WZF 175994/ 6/ 31/0,3
6
0.3
7
70
1.2
5.8
31
6
WZF 175994/ 8/ 41/0,4
8
0.4
7
78
1.6
7.8
41
8
WZF 175994/10/ 51/0,5
10
0.5
7
92
2
9.8
51
10
WZF 175994/12/ 61/0,6
12
0.6
7
108
2.4
11.7
61
12

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
P

Odpowiedni

Stal oraz stal wysokostopowa

M

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

K

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Optymalny

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Odpowiedni

Stal oraz stal wysokostopowa

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Optymalny

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • Wysokowydajny frez z 7 krawędziami tnącymi
  • Frez wykańczający HSC dla maksymalnej wydajności
  • Precyzyjnie szlifowane ostrza ze stabilnymi krawędziami tnącymi
  • Bardzo krótkie krawędzie tnące dla maksymalnej dokładności
  • Z najwyższą precyzją rzędu µm
  • Optymalna geometria do frezowania materiałów twardych

Materiał

  • VHM, z powłoką TiAlSiN
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.