WZF 175994
硬加工用 3D 圆环面硬质合金铣刀,刃部直径大于刀柄直径
商品 6
| |
ADP
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 175994/ 3/ 16/0,15
|
|
3
|
0.15
|
7
|
64
|
0.6
|
2.9
|
16
|
6
|
|
WZF 175994/ 4/ 21/0,2
|
|
4
|
0.2
|
7
|
64
|
0.8
|
3.9
|
21
|
6
|
|
WZF 175994/ 6/ 31/0,3
|
|
6
|
0.3
|
7
|
70
|
1.2
|
5.8
|
31
|
6
|
|
WZF 175994/ 8/ 41/0,4
|
|
8
|
0.4
|
7
|
78
|
1.6
|
7.8
|
41
|
8
|
|
WZF 175994/10/ 51/0,5
|
|
10
|
0.5
|
7
|
92
|
2
|
9.8
|
51
|
10
|
|
WZF 175994/12/ 61/0,6
|
|
12
|
0.6
|
7
|
108
|
2.4
|
11.7
|
61
|
12
|
应用
|
适用 钢和高合金钢 |
不适用 不锈钢 |
不适用 灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁 |
不适用 铝和其他有色金属 |
不适用 特种合金、超级合金和钛合金 |
完美适用 淬硬钢和冷硬铸铁 |
|---|---|---|---|---|---|
|
适用 钢和高合金钢 |
不适用 不锈钢 |
不适用 灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁 |
不适用 铝和其他有色金属 |
不适用 特种合金、超级合金和钛合金 |
完美适用 淬硬钢和冷硬铸铁 |
- 完美适用
- 适用
-
不适用
详情
产品描述
- High-performance milling cutter with 7 cutting edges
- HSC finish milling cutter for maximum performance
- High precision-ground, robust cutting edges
- Extra short cutting edges for maximum precision
- With highest precision in the µ range
- Optimal geometry for hard milling
材料
- Carbide, TiAlSiN coated
为您推荐