Ürünler 6

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 175994/ 3/ 16/0,15
3
0.15
7
64
0.6
2.9
16
6
WZF 175994/ 4/ 21/0,2
4
0.2
7
64
0.8
3.9
21
6
WZF 175994/ 6/ 31/0,3
6
0.3
7
70
1.2
5.8
31
6
WZF 175994/ 8/ 41/0,4
8
0.4
7
78
1.6
7.8
41
8
WZF 175994/10/ 51/0,5
10
0.5
7
92
2
9.8
51
10
WZF 175994/12/ 61/0,6
12
0.6
7
108
2.4
11.7
61
12

Uygulama

Uygulama
P

Uygun

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun değil

Paslanmaz çelik

K

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Uygun

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun değil

Paslanmaz çelik

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • High-performance milling cutter with 7 cutting edges
  • HSC finish milling cutter for maximum performance
  • High precision-ground, robust cutting edges
  • Extra short cutting edges for maximum precision
  • With highest precision in the µ range
  • Optimal geometry for hard milling

Malzeme

  • Carbide, TiAlSiN coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.