WZF 175994
Fresa tórica 3D em metal duro integral, encabadouro rebaixado, para aço temperado
Artigos 6
|
|
ADP
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 175994/ 3/ 16/0,15
|
|
3
|
0.15
|
7
|
64
|
0.6
|
2.9
|
16
|
6
|
|
WZF 175994/ 4/ 21/0,2
|
|
4
|
0.2
|
7
|
64
|
0.8
|
3.9
|
21
|
6
|
|
WZF 175994/ 6/ 31/0,3
|
|
6
|
0.3
|
7
|
70
|
1.2
|
5.8
|
31
|
6
|
|
WZF 175994/ 8/ 41/0,4
|
|
8
|
0.4
|
7
|
78
|
1.6
|
7.8
|
41
|
8
|
|
WZF 175994/10/ 51/0,5
|
|
10
|
0.5
|
7
|
92
|
2
|
9.8
|
51
|
10
|
|
WZF 175994/12/ 61/0,6
|
|
12
|
0.6
|
7
|
108
|
2.4
|
11.7
|
61
|
12
|
Aplicações
|
Adequado Aço e aço de alta liga |
Não adequado Aço inoxidável |
Não adequado Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável |
Não adequado Alumínio e outros metais não ferrosos |
Não adequado Ligas especiais, super e de titânio |
Perfeitamente adequado Aço temperado e ferro fundido arrefecido |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adequado Aço e aço de alta liga |
Não adequado Aço inoxidável |
Não adequado Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável |
Não adequado Alumínio e outros metais não ferrosos |
Não adequado Ligas especiais, super e de titânio |
Perfeitamente adequado Aço temperado e ferro fundido arrefecido |
- Perfeitamente adequado
- Adequado
-
Não adequado
Detalhes
Descrição do produto
- Fresa de alto desempenho com 7 arestas
- Fresa para acabamento HSC para máximo desempenho
- Arestas de corte robustas e precisas
- Arestas extra-curtas para a máxima precisão
- Com a mais elevada precisão ao nível da μ
- Geometria ideal para fresagem dura
Material
- Metal duro, revestimento TiAlSiN
Documentos
Recomendado para si