Artikel 80

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27798/ 1 / 2/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
2
4
WZF 27798/ 1 / 2/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
2
4
WZF 27798/ 1 / 4/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
4
4
WZF 27798/ 1 / 4/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
4
4
WZF 27798/ 1 / 6/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
6
4
WZF 27798/ 1 / 6/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
6
4
WZF 27798/ 1 / 8/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
8
4
WZF 27798/ 1 /10/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
10
4
WZF 27798/ 1 / 10/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
10
4
WZF 27798/ 1 /14/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
14
4
WZF 27798/ 1 / 14/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
14
4
WZF 27798/ 1,5/ 4/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
4
4
WZF 27798/ 1,5/ 4/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
4
4
WZF 27798/ 1,5/ 6/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
6
4
WZF 27798/ 1,5/ 6/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
6
4
WZF 27798/ 1,5/ 8/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
8
4
WZF 27798/ 1,5/10/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
10
4
WZF 27798/ 1,5/ 10/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
10
4
WZF 27798/ 1,5/ 12/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
12
4
WZF 27798/ 1,5/ 15/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
15
4
WZF 27798/ 1,5/ 20/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
20
4
WZF 27798/ 2 / 4/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
4
4
WZF 27798/ 2 / 6/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
6
4
WZF 27798/ 2 / 8/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
8
4
WZF 27798/ 2 /10/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
10
4
WZF 27798/ 2 /12/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
12
4
WZF 27798/ 2 /16/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
16
4
WZF 27798/ 2 /20/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
20
4
WZF 27798/ 2 /25/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
25
4
WZF 27798/ 3 / 8/0,1
3
0.1
4
60
3.5
2.9
8
4

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

H

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Precisionsslipade skär med stabila skärkanter
  • Högeffektiv fräs för HSC-fräsning
  • Med högsta precision i µ-området

Material

  • TiSiN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.