WZF 125487
Grov- och finfräs i hårdmetall för hårdbearbetning, lång
Artikel 5
| |
ADP
|
d
|
Z
|
C
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 125487/ 6
|
|
6
|
4
|
0.15
|
57
|
13
|
5.5
|
20
|
6
|
|
WZF 125487/ 8
|
|
8
|
4
|
0.15
|
63
|
19
|
7.5
|
26
|
8
|
|
WZF 125487/10
|
|
10
|
4
|
0.2
|
72
|
22
|
9.2
|
30
|
10
|
|
WZF 125487/12
|
|
12
|
4
|
0.2
|
83
|
26
|
11.2
|
36
|
12
|
|
WZF 125487/16
|
|
16
|
4
|
0.35
|
92
|
32
|
15
|
42
|
16
|
Användning
|
Lämpligt Stål och höglegerat stål |
Inte lämplig Rostfritt stål |
Perfekt lämpad Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Inte lämplig Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Inte lämplig Special-, super- och titanlegeringar |
Perfekt lämpad Härdat stål och kylt gjutjärn |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lämpligt Stål och höglegerat stål |
Inte lämplig Rostfritt stål |
Perfekt lämpad Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Inte lämplig Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Inte lämplig Special-, super- och titanlegeringar |
Perfekt lämpad Härdat stål och kylt gjutjärn |
- Perfekt lämpad
- Lämpligt
-
Inte lämplig
Detaljer
Produktbeskrivning
- Frigång efter skär
- Högeffektiv fräs för härdat med olika spiralvinklar, stabil stegvis ändring av kärna och centrumskär
Material
- Hårdmetall, TiAlSiN-belagd
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig