Vare 6

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 175994/ 3/ 16/0,15
3
0.15
7
64
0.6
2.9
16
6
WZF 175994/ 4/ 21/0,2
4
0.2
7
64
0.8
3.9
21
6
WZF 175994/ 6/ 31/0,3
6
0.3
7
70
1.2
5.8
31
6
WZF 175994/ 8/ 41/0,4
8
0.4
7
78
1.6
7.8
41
8
WZF 175994/10/ 51/0,5
10
0.5
7
92
2
9.8
51
10
WZF 175994/12/ 61/0,6
12
0.6
7
108
2.4
11.7
61
12

Anvendelse

Anvendelse
P

Egnet

Stål og højlegeret stål

M

Ikke egnet

Rustfrit stål

K

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

Egnet

Stål og højlegeret stål

Ikke egnet

Rustfrit stål

Ikke egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Højtydende fræser med syv skærekanter
  • HSC-sletfræser for at opnå maksimal ydeevne
  • Finslebne skær med stabile skærkanter
  • Ekstra korte skærekanter for at opnå maksimal nøjagtighed
  • Med højeste præcision i µ-området
  • ptimal geometri til hård fræsning

Materiale

  • VHM, TiAlSiN-belægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.