Artikel 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur (olja): 200°C
  • Högsta temperatur (vatten): 150°C

Material

  • Mässing (tumgänga, förnicklad)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.