Artikel 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Details

Produktbeschreibung

  • Maximaler Druck: 15 bar
  • Maximale Temperatur (Öl): 200 °C
  • Maximale Temperatur (Wasser): 150 °C

Material

  • Messing (Zollgewinde vernickelt)

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

Fragen zum Produkt?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.