Položek 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální tlak: 15 bar
  • Maximální teplota (olej): 200 °C
  • Maximální teplota (voda): 150 °C

Materiál

  • Mosaz (poniklovaný palcový závit)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.