Articles 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 15 bar
  • Température maximale (huile) : 200 °C
  • Température maximale (eau) : 150 °C

Matériau

  • Laiton (filetage nickelé à gaz)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.