Articol 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 15 bar
  • Temperatură maximă (ulei): 200 °C
  • Temperatură maximă (apă): 150 °C

Material

  • Alamă (filet țoli, nichelat)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.