Artikel 8

ADP
SW1
SW2
l
d1
d2
d3
V 34010/ 6x 7
6
7
101
10
10.5
6
V 34010/ 8x 9
8
9
102
12
13
6
V 34010/10x11
10
11
119
14.2
15.5
6
V 34010/12x13
12
13
139
16.5
17.7
8
V 34010/14x15
14
15
142
19
20
8
V 34010/16x17
16
17
149
22
23.2
10
V 34010/20x22
20
22
166
27.4
29.8
12
V 34010/24x27
24
27
184
32.3
35.7
14

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För fästning av anslutningsnipplarna E 2000, E 20009, E 2300 och E 21194
  • Med tvärborrning för torsionsstav
  • Tunnväggigt härdat stålrör för trånga inbyggnadsutrymmen

Material

  • Hårdbehandlat stålrör, härdat och förkromat
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.