Artículos 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (aceite): 200 °C
  • Temperatura máxima (agua): 150 °C

Material

  • Latón (rosca en pulgadas, niquelada)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.