E 2360
Snabbkoppling med slangnippel tillslutande USA-system
Artikel 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2360/ 9,4/ 9
|
|
9.4
|
9
|
28
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2360/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
36
|
25
|
23
|
9
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta tryck: 15 bar
- Högsta temperatur (vatten): 150°C
- Högsta temperatur (olja): 200°C
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig