Artigos 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (óleo): 200 °C
  • Temperatura máxima (água): 150 °C

Material

  • Latão (roscas imperiais são revestidas a níquel)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.