Árucikk 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 15 bar
  • Maximális hőmérséklet (olaj): 200 °C
  • Maximális hőmérséklet (víz): 150 °C

Anyag

  • Sárgaréz (nikkelezett hüvelykes menet)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.