Izdelek 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 15 bar
  • Maksimalna temperatura (olje): 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C

Material

  • Medenina (ponikljan palčni navoj)