Артикул 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура (масло): 200 °C
  • Максимална температура (вода): 150 °C

Материал

  • Месинг (никелирана инчова резба)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.