Articolo 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar
  • Temperatura massima (olio): 200°C
  • Temperatura massima (acqua): 150°C

Materiale

  • Ottone (filettatura in pollici nichelata)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.