Artikelen 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2320/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
25.5
14
11
6
E 2320/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
30.5
17
11
9

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 15 bar
  • Maximale temperatuur (olie): 200 °C
  • Maximale temperatuur (water): 150 °C

Materiaal

  • Messing (inch schroefdraad vernikkeld)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.