Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VBA 2M70/ 1/ 50
50ml
Flaska

Detaljer

Produktbeskrivning

Mycket hållfast, anaerobt enkomponentlim för att säkra och täta metalliska skruvförband som utsätts för höga belastningar och som inte måste demonteras med handverktyg. Det lösningsfria limmet härdar i gängorna och säkrar förbindelsen mot att skruvas ur och rosta fast.

Fördelar

  • Gänga upp till M20 och spaltöverbryggning upp till 0,15 mm
  • Förbindelsen kan endast demonteras med uppvärmning
  • Tålig mot vibrations- och stötbelastningar
  • Kan även användas på passiva material
  • Märkningsfri

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
Grön
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
150 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
dimethacrylate ester
Kontrollmetod:
     
Density
Värde:
1.1 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN EN 524
Maximum gap
Värde:
0.15 mm
Kontrollmetod:
     
Curing time for full strength
Värde:
8 h
Kontrollmetod:
at room temperature, on steel
Residual torque
Värde:
43 Nm
Kontrollmetod:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Värde:
2-4 h
Kontrollmetod:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Värde:
M20
Kontrollmetod:
     
Curing time for fixture
Värde:
2-10 min
Kontrollmetod:
at room temperature, on steel
Strength
Värde:
high strength
Kontrollmetod:
    
Breakaway torque
Värde:
36 Nm
Kontrollmetod:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Värde:
25 N/mm²
Kontrollmetod:
DIN EN 15337
Viscosity
Värde:
500 mPas
Kontrollmetod:
Brookfield (25 °C)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VBA 2M70/ 1/ 50 skruvlåsning, högstyrka Enskild produktbild

VBA 2M70/ 1/ 50

skruvlåsning, högstyrka

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.