Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VBA 2M70/ 1/ 50
50ml
Bouteille

Détails

Description du produit

Adhésif monocomposant anaérobie de haute résistance pour le freinage et l'étanchéité d'assemblages vissés métalliques fortement sollicités, non démontables au moyen d'outils manuels. L'adhésif sans dissolvant durcit dans les filets et assure la tenue des assemblages vissés de manière permanente et empêche l'auto-desserrage et la corrosion de contact.

Avantages

  • Taraudages jusqu'à M20 et jeux diamétral jusqu'à 0,15 mm
  • La tenue des assemblages vissés peut seulement être démontée par chauffage
  • Résistance aux chocs et aux vibrations
  • Également utilisable avec des matières passives
  • Sans signalisation de substances dangereuses

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
Vert
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
150 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
Ester diméthacrylat
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
1.1 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN EN 524
Jeu diamétral maximal
Valeur:
0.15 mm
Méthode d’essai:
     
Résistance finale après
Valeur:
8 h
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Couple de rotation continue
Valeur:
43 Nm
Méthode d’essai:
DIN EN 15865
Résistance fonctionnelle après
Valeur:
2-4 h
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Diamètre maximal de filetage
Valeur:
M20
Méthode d’essai:
     
Serrage à main après
Valeur:
2-10 min
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Résistance
Valeur:
haute
Méthode d’essai:
    
Couple de rupture
Valeur:
36 Nm
Méthode d’essai:
DIN EN 15865 (sans précontrainte)
Résistance compression-cisaillement
Valeur:
25 N/mm²
Méthode d’essai:
DIN EN 15337
Viscosité
Valeur:
500 mPas
Méthode d’essai:
Brookfield (25 °C)

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VBA 2M70/ 1/ 50 Frein de vis, haute résistance Image du produit

VBA 2M70/ 1/ 50

Frein de vis, haute résistance

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.