Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VBA 2M70/ 1/ 50
50ml
Boca

Detalji

Opis proizvoda

Srednje čvrstoće, jednokomponentni lepak za učvršćivanje i zaptivanje navoja čija se veza kansije može ponovno rastaviti ručnim alatom. Nakon učvršćenja veze masa će zaštiti vezu od popuštanja ili korozije. Nakon učvršćenja veze masa će zaštiti vezu od popuštanja ili korozije.

Prednosti

  • Navoji do M20 i premošćenje zazora do 0,15 mm
  • Spoj se može demontirati samo uz zagrevanje
  • Postojano protiv vibracija i opterećenja udarom
  • Može se primeniti i kod pasivnih radnih materijala
  • Ne podleže obavezi o označavanju

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
zelena
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
150 °C
Postupak ispitivanja:
     
Baza
Vrednost:
dimethacrylate ester
Postupak ispitivanja:
     
Density
Vrednost:
1.1 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN EN 524
Maximum gap
Vrednost:
0.15 mm
Postupak ispitivanja:
     
Curing time for full strength
Vrednost:
8 h
Postupak ispitivanja:
at room temperature, on steel
Residual torque
Vrednost:
43 Nm
Postupak ispitivanja:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Vrednost:
2-4 h
Postupak ispitivanja:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Vrednost:
M20
Postupak ispitivanja:
     
Curing time for fixture
Vrednost:
2-10 min
Postupak ispitivanja:
at room temperature, on steel
Strength
Vrednost:
high strength
Postupak ispitivanja:
    
Breakaway torque
Vrednost:
36 Nm
Postupak ispitivanja:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Vrednost:
25 N/mm²
Postupak ispitivanja:
DIN EN 15337
Viscosity
Vrednost:
500 mPas
Postupak ispitivanja:
Brookfield (25 °C)

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VBA 2M70/ 1/ 50 Sredstvo za origuranje navoja, visoke čvrstoće Pojedinačna slika proizvoda

VBA 2M70/ 1/ 50

Sredstvo za origuranje navoja, visoke čvrstoće

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.