Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VBA 2M70/ 1/ 50
50ml
Flacon

Detalii

Descriere produs

Adeziv anaerob monocomponent de rezistenţă mare, pentru asigurarea şi etanşarea filetelor metalice supuse solicitărilor mari, care nu trebuie dezasamblate cu scule manuale. Adezivul fără solvenţi se întăreşte în interstiţiile dintre filete şi asigură permanent asamblările filetate împotriva desfacerii şi a coroziunii în orificiu.

Avantaje

  • Filete până la M20 şi punţi până la 0,15 mm
  • Demontarea se poate efectua doar prin încălzire
  • Rezistent la vibraţii şi impact mecanic
  • Poate fi folosit şi pe materiale pasive
  • Fără etichetare

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
Verde
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
150 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
dimethacrylate ester
Metodă de testare:
     
Density
Valoare:
1.1 g/cm³
Metodă de testare:
DIN EN 524
Maximum gap
Valoare:
0.15 mm
Metodă de testare:
     
Curing time for full strength
Valoare:
8 h
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Residual torque
Valoare:
43 Nm
Metodă de testare:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Valoare:
2-4 h
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Valoare:
M20
Metodă de testare:
     
Curing time for fixture
Valoare:
2-10 min
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Strength
Valoare:
high strength
Metodă de testare:
    
Breakaway torque
Valoare:
36 Nm
Metodă de testare:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Valoare:
25 N/mm²
Metodă de testare:
DIN EN 15337
Viscosity
Valoare:
500 mPas
Metodă de testare:
Brookfield (25 °C)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VBA 2M70/ 1/ 50 Asigurator de filete, rezistenţă mare Cadru produs

VBA 2M70/ 1/ 50

Asigurator de filete, rezistenţă mare

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.