Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VBA 2M70/ 1/ 50
50ml
Pullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Erittäin luja anaerobinen yksikomponenttiliima vaativissa paikoissa olevien metallisten ruuviliitosten lukitsemiseen ja tiivistämiseen, kun liitosta ei tarvitse avata käsityökaluilla. Liuotinaineeton liima kovettuu kierteissä ja lukitsee liitoksen kestävästi avautumista ja kiinniruostumista vastaan.

Edut

  • Kierteet M20 asti ja raon peitto 0,15 mm asti
  • Liitos purettavissa vain kuumentamalla
  • Kestää tärinää ja iskukuormitusta
  • Voidaan käyttää myös passiivisten materiaalien kohdalla
  • Ei merkintävelvollisuutta

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
Vihreä
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
150 °C
Testausmenetelmä:
     
Pohja
Arvo:
dimethacrylate ester
Testausmenetelmä:
     
Density
Arvo:
1.1 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN EN 524
Maximum gap
Arvo:
0.15 mm
Testausmenetelmä:
     
Curing time for full strength
Arvo:
8 h
Testausmenetelmä:
at room temperature, on steel
Residual torque
Arvo:
43 Nm
Testausmenetelmä:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Arvo:
2-4 h
Testausmenetelmä:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Arvo:
M20
Testausmenetelmä:
     
Curing time for fixture
Arvo:
2-10 min
Testausmenetelmä:
at room temperature, on steel
Strength
Arvo:
high strength
Testausmenetelmä:
    
Breakaway torque
Arvo:
36 Nm
Testausmenetelmä:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Arvo:
25 N/mm²
Testausmenetelmä:
DIN EN 15337
Viscosity
Arvo:
500 mPas
Testausmenetelmä:
Brookfield (25 °C)

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VBA 2M70/ 1/ 50 Kierrelukitus, erittäin luja Tuotteen yksittäiskuva

VBA 2M70/ 1/ 50

Kierrelukitus, erittäin luja

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.