Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VBA 2M70/ 1/ 50
50ml
Bottle

detaylar

Ürün açıklaması

High strength, anaerobic one-part adhesive for locking and sealing metallic screw joints that are subject to high stress and don‘t have to be disassembled using manual tools. After the setting process inside the thread is completed, the solvent-free adhesive will permanently protect the joint against loosening and rust.

Advantages

  • For threads up to M20 and gaps of up to 0.15 mm
  • High temperature required for disassembly
  • Vibration and impact resistant
  • Can be used on passive materials
  • No labelling required

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
Yeşil
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
150 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
dimethacrylate ester
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
1.1 g/cm³
Test prosedürü:
DIN EN 524
Maximum gap
Değer:
0.15 mm
Test prosedürü:
     
Curing time for full strength
Değer:
8 h
Test prosedürü:
at room temperature, on steel
Residual torque
Değer:
43 Nm
Test prosedürü:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Değer:
2-4 h
Test prosedürü:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Değer:
M20
Test prosedürü:
     
Curing time for fixture
Değer:
2-10 min
Test prosedürü:
at room temperature, on steel
Strength
Değer:
high strength
Test prosedürü:
    
Breakaway torque
Değer:
36 Nm
Test prosedürü:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Değer:
25 N/mm²
Test prosedürü:
DIN EN 15337
Viscosity
Değer:
500 mPas
Test prosedürü:
Brookfield (25 °C)

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VBA 2M70/ 1/ 50 Vida kilitleyici, yüksek kuvvet Ürün tek görseli

VBA 2M70/ 1/ 50

Vida kilitleyici, yüksek kuvvet

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.