Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VBA 2M70/ 1/ 50
50ml
Lahvička

Podrobnosti

Popis produktu

Anaerobní jednosložkové lepidlo s vysokou pevností pro zajištění a utěsnění vysoce namáhaných kovových šroubových spojů, které nemusí být demontovány ručním nářadím. Lepidlo bez obsahu rozpouštědel tvrdne v chodech závitu a zabezpečuje trvalé spojení proti samovolnému uvolnění a rezivění.

Výhody

  • Závity až M20 a přemostění mezery až 0,15 mm
  • Demontáž pouze po zahřátí
  • Odolnost proti vibracím a rázovému zatížení
  • Použitelné i pro pasivní materiály
  • Bez povinného označení

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
Zelená
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
150 °C
Zkušební metoda:
     
Báze
Hodnota:
dimethacrylate ester
Zkušební metoda:
     
Density
Hodnota:
1.1 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN EN 524
Maximum gap
Hodnota:
0.15 mm
Zkušební metoda:
     
Curing time for full strength
Hodnota:
8 h
Zkušební metoda:
at room temperature, on steel
Residual torque
Hodnota:
43 Nm
Zkušební metoda:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Hodnota:
2-4 h
Zkušební metoda:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Hodnota:
M20
Zkušební metoda:
     
Curing time for fixture
Hodnota:
2-10 min
Zkušební metoda:
at room temperature, on steel
Strength
Hodnota:
high strength
Zkušební metoda:
    
Breakaway torque
Hodnota:
36 Nm
Zkušební metoda:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Hodnota:
25 N/mm²
Zkušební metoda:
DIN EN 15337
Viscosity
Hodnota:
500 mPas
Zkušební metoda:
Brookfield (25 °C)

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VBA 2M70/ 1/ 50 Zajišťování závitů s vysokou pevností Jednotlivý obrázek produktu

VBA 2M70/ 1/ 50

Zajišťování závitů s vysokou pevností

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.