Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VBA 2M70/ 1/ 50
50ml
Plastenka

Podrobnosti

Opis izdelka

Trdno, anaerobno enokomponentno lepilo za varovanje vijačnih zvez in tesnenje močno obremenjenih metalnih vijačnih zvez katere ni možno demontirati z ročnim orodjem. Lepilo brez topil se strjuje med navoji pri sobni temperaturi in s tem zagotovi popolno varovanje navojnih zvez proti samo odvitju in koroziji.

Prednosti

  • Za navoje do M20 in razmik reže do 0,15 mm
  • Navojno zvezo je možno demontirati samo s segrevanjem
  • Odporno proti vibracijam in sunkovitim obremenitvam
  • Uporabno tudi pri pasivnih materialih
  • Čist in preprost nanos

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
Zelena
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
150 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
dimethacrylate ester
Preizkusni postopki:
     
Density
Vrednost:
1.1 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN EN 524
Maximum gap
Vrednost:
0.15 mm
Preizkusni postopki:
     
Curing time for full strength
Vrednost:
8 h
Preizkusni postopki:
at room temperature, on steel
Residual torque
Vrednost:
43 Nm
Preizkusni postopki:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Vrednost:
2-4 h
Preizkusni postopki:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Vrednost:
M20
Preizkusni postopki:
     
Curing time for fixture
Vrednost:
2-10 min
Preizkusni postopki:
at room temperature, on steel
Strength
Vrednost:
high strength
Preizkusni postopki:
    
Breakaway torque
Vrednost:
36 Nm
Preizkusni postopki:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Vrednost:
25 N/mm²
Preizkusni postopki:
DIN EN 15337
Viscosity
Vrednost:
500 mPas
Preizkusni postopki:
Brookfield (25 °C)

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VBA 2M70/ 1/ 50 Varovalo vijačnih zvez, visoke trdnosti Posamična slika izdelka

VBA 2M70/ 1/ 50

Varovalo vijačnih zvez, visoke trdnosti

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge