Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VBA 5M77/ 1/ 50
50ml
Flaska

Detaljer

Produktbeskrivning

Medelhållfast, anaerobt enkomponentlim för universell tätning av gängförbindelser av metall upp till sprängtrycket. Det lösningsfria tätningsmedlet/limmet som tål kemisk påverkan härdar i gängspalten och tätar de komponenter som ska limmas permanent.

Fördelar

  • Gänga upp till R3”/M80 och spaltöverbryggning upp till 0,25 mm
  • Hög tålighet mot kemisk påverkan
  • Tålig mot vibrations- och stötbelastningar
  • Förbindelsen kan demonteras med handverktyg

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
gul
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
150 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
dimethacrylate ester
Kontrollmetod:
     
Density
Värde:
1.1 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN EN 524
Maximum gap
Värde:
0.25 mm
Kontrollmetod:
     
Curing time for full strength
Värde:
12 h
Kontrollmetod:
at room temperature, on steel
Residual torque
Värde:
10 Nm
Kontrollmetod:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Värde:
2-3 h
Kontrollmetod:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Värde:
R3" / M80
Kontrollmetod:
     
Curing time for fixture
Värde:
2-10 min
Kontrollmetod:
at room temperature, on steel
Strength
Värde:
medium strength
Kontrollmetod:
    
Breakaway torque
Värde:
15 Nm
Kontrollmetod:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Värde:
16 N/mm²
Kontrollmetod:
DIN EN 15337
Viscosity
Värde:
500.000 mPas/thix
Kontrollmetod:
Brookfield (25 °C)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VBA 5M77/ 1/ 50 rörtätning, medelfast och högviskos Enskild produktbild

VBA 5M77/ 1/ 50

rörtätning, medelfast och högviskos

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.