Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VBA 2M70/ 1/ 50
50ml
Botella

Detalles

Descripción del producto

Adhesivo monocomponente anaeróbico de resistencia alta para fijar y sellar roscas metálicas que serán sometidas a grandes esfuerzos y que no tengan que desmontarse con herramientas manuales. El adhesivo no contiene disolventes. Cura a temperatura ambiente dentro de los filetes de la rosca y fija el tornillo de forma permanente evitando su aflojamiento y la corrosión por fricción.

Ventajas

  • Para roscas hasta M20 y grietas de hasta 0,15 mm de anchura
  • Las piezas solo pueden desunirse si se calientan
  • Resistente a vibraciones y choques
  • Se puede usar en sustratos pasivos
  • Es inofensivo y no requiere marcaje alguno

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
Verde
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
150 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
Éster dimetilacrílico
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
1.1 g/cm³
Método de ensayo:
DIN EN 524
Anchura máxima de la grieta:
Valor:
0.15 mm
Método de ensayo:
     
Resistencia final después de
Valor:
8 h
Método de ensayo:
a temperatura ambiente, en acero
Par residual de desmontaje
Valor:
43 Nm
Método de ensayo:
DIN EN 15865
Resistencia funcional después de
Valor:
2-4 h
Método de ensayo:
a temperatura ambiente, en acero
Tamaño máximo de la rosca:
Valor:
M20
Método de ensayo:
     
Firmeza inicial después de
Valor:
2-10 min
Método de ensayo:
a temperatura ambiente, en acero
Resistencia
Valor:
resistencia alta
Método de ensayo:
    
Par de rotura de desmontaje
Valor:
36 Nm
Método de ensayo:
DIN EN 15865 (sin pretensado)
Resistencia a la compresión/cortadura:
Valor:
25 N/mm²
Método de ensayo:
DIN EN 15337
Viscosidad
Valor:
500 mPas
Método de ensayo:
Brookfield (25 °C)

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VBA 2M70/ 1/ 50 Fijador de roscas, resistencia alta Imagen del producto

VBA 2M70/ 1/ 50

Fijador de roscas, resistencia alta

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.